Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse 1.0715.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Gewindehülse 1.0715.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff
ab
3,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter
ab
3,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut
ab
3,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Rastnut und Kontermutter
ab
3,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse 1.0715.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Gewindehülse 1.0715.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter