- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe abgestimmt werden
- Material: Stahl oder Edelstahl
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse Stahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse Stahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis
Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid-Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist. Ein- und Ausschraubdrehmomente sind Richtwerte.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid-Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist. Ein- und Ausschraubdrehmomente sind Richtwerte.
Auf Anfrage
Sonderausführungen sowie Feingewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.