Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Aufnahmebuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse.
Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob der Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung verriegelt ist oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen befindet.
Werkstoff

Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.

Klemmmutter Messing.

Ausführung
Aufnahmebuchse blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis
Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Anwendung
Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet.
Montage
Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch