Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium 3.2163.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperriegel und Arretierbolzen dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Verwendbar mit Zylinderschrauben DIN 912 / ISO 4762.
Zeichnungshinweis
Form A: Befestigungsbohrung parallel zum Gewinde
Form B: Befestigungsbohrung senkrecht zum Gewinde

Andere Kunden kauften auch