Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Edelstahl.
Ausführung
Druckbolzen blank.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann.
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.

Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Montage
Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform

Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch