Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Hülse aus Kunststoff.

Kugel aus Edelstahl 1.4034.

Feder 1.4310.

Ausführung
Kugel gehärtet.
Hinweis
Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch