Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Premium - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, konischem Arretierstift und Kontermutter
ab
16,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Premium - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, konischem Arretierstift, Rastnut und Kontermutter
ab
18,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen.
Montage
Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Auf Anfrage
Sonderausführungen und Distanzringe.
Zeichnungshinweis
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Zubehör
Passende Buchse konisch K0736.