Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Arretierstift nicht gehärtet.

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Entriegelungsknopf Thermoplast rot.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Die Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes.
Der rote Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter

Andere Kunden kauften auch