Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Bolzen Stahl.
Verriegelungsmarkierung und Aufkleber Aluminium.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse und Bolzen vernickelt.
Verriegelungsmarkierung eloxiert, rot.
Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz.
Betätigungsweise
Form A:
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position „OFF“ steht und der Bolzen eingefahren ist.
Die Platte mit der Buchse unter den Arretierbolzen schieben.
Den Drehkopf zum Klemmen auf Position „ON“ drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Achtung: Die Klemmung des Arretierbolzens nicht lösen, wenn der Bolzen axial belastet wird. Aufgrund der konischen Form kann es sein, dass der Bolzen nicht einfährt.

Form B:
Wenn der Drehkopf auf Position „OFF“ steht, die Platte mit der Buchse Richtung Arretierbolzen schieben, bis der Bolzen in die Buchse durch den Federdruck einrastet.
Der Drehkopf bewegt sich automatisch auf die Position „MID“.
Den Drehknopf zur vollständigen Klemmung von „MID“ auf „ON“ drehen, bis ein Klicksignal zu hören ist.
Lieferumfang
Kontermutter und Aufkleber mit einer Stärke von 0,2 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Montage ohne Buchse K1835
2) Anschraubplatte
3) Grundplatte
4) Verriegelungsmarkierung
5) ON-Position
6) OFF-Position
7) Aufkleber
Zubehör
Bohrbuchsen K1835.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch