Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz, Deckel rot.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch