Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt oder blank.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht und der Schaft eingefahren ist.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Spannplatten K1062

Andere Kunden kauften auch