Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
1 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

Betätigung 1.4401.

O-Ring NBR.

Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°.
Rechts oder links einsetzbar.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel

1) O-Ring
Zubehör
Steckschlüssel K0535
Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.

Andere Kunden kauften auch