Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Naturkautschuk Härte weich (45 Shore A), mittel (60 Shore A) und hart (70 Shore A).
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Gummi-Metall-Deckenelemente sind Hängeelemente mit einer eingebauten Abreißsicherung und eignen sich zur Aufhängung von Beleuchtungsköper, Apparaten und Rohrleitungen. Die Deckenelemente können auf Zug belastet werden und nehmen sowohl Stoß als auch Beschleunigungskräfte weich auf.

Andere Kunden kauften auch