Werkstoff
Thermoplast (ABS).
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die ergonomische Form der Schalengriffe eignet sich optimal für Geräte und Gehäuse.
Die Montage erfolgt durch Eindrücken und Klemmung in der Montageöffnung.
Die Montage erfolgt durch Eindrücken und Klemmung in der Montageöffnung.
Werkstoff
Thermoplast (ABS).
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 0,75 bis 1,5 mm verwendet werden.
Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar.
Bei K1077.1101 erfolgt die Lieferung einschließlich Federklammern zur Montage an der Gehäuseinnenwand.
Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar.
Bei K1077.1101 erfolgt die Lieferung einschließlich Federklammern zur Montage an der Gehäuseinnenwand.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.