Werkstoff
Griffschenkel Edelstahl 1.4308.
Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK).
Ausführung
Griffschenkel poliert.
Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert.
Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Edelstahl 1.4308.
Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK).
Ausführung
Griffschenkel poliert.
Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert.
Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert.
Hinweis
Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.