Werkstoff
Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060.
Ausführung
Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060.
Ausführung
Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz.
Hinweis
Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest.
Auf Anfrage
Abstützungen für größere Rohrlänge.
Zeichnungshinweis
1) Schenkeleinsatz
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.