Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060. Endkappen Thermoplast schwarz.
Ausführung
Profilaluminium mattglänzend eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060. Endkappen Thermoplast schwarz.
Ausführung
Profilaluminium mattglänzend eloxiert.
Hinweis
Profilgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet.
Zeichnungshinweis
1) mittlere Gewindebohrung nur bei L ≥ 400 mm
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.