- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Universell einsetzbar
- Montage: von der Rückseite
- Form A: Kann hervorragend als Kantenschutz benutzt werden
Beschreibung
Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060.
Ausführung
Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Auf Anfrage
Beliebige andere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.