Werkstoff
Duroplast FS 31.
Gewindeeinsatz Stahl.
Gewindeeinsatz Stahl.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast FS 31.
Gewindeeinsatz Stahl.
Gewindeeinsatz Stahl.
Ausführung
schwarz.
Bestellhinweis
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
Hinweis
Belastbarkeit max. 500 N.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.