Werkstoff
Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse Edelstahl 1.4305.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bügelgriffe Biopolymer Montage von der Bedienseite
ab
5,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bügelgriffe Biopolymer Montage von der Rückseite
ab
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse Edelstahl 1.4305.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Hinweis
Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Montage
Form A von der Bedienseite.
Form B von der Rückseite.
Form B von der Rückseite.
Vorteile
Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).