Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen.
Werkstoff
Bügelgriff EN AW-6060.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Ausführung
schwarz oder silber.
Vorteile
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen,
Verkleidungen und Hauben.
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie.
Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch