Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.

Halter Aluminium-Druckguss.

Endkappe glaskugelverstärkt.

Schrauben und Spannelemente Stahl.

Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert.
Hinweis
Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch