Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.
Ausführung
Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert.
Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.
Hinweis
Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus.
Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.

Andere Kunden kauften auch