Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.
Ausführung
mattschwarz.
Hinweis
Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.

Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 schwarz, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen.
Die Ausführungen K0192.110006 und K0192.112006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Abdeckkappen
Form B: mit Abdeckkappen

1) Abdeckkappe

Andere Kunden kauften auch