Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form C, Anlage plan
ab
38,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung
ab
52,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Vorteile
- Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
Zeichnungshinweis
Form C: Anlage plan
Form F: Anlage mit Riffelung
1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Form F: Anlage mit Riffelung
1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung