Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A, mit voller Kugel
ab
3,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form B, mit abgeflachter Kugel
ab
4,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Zeichnungshinweis
Form A: mit voller Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel