Polyvinylchlorid
PVC
Polyvinylchlorid (PVC) ist ein amorpher Thermoplast. Er gehört zu den ältesten und am weitesten verbreiteten thermoplastischen Kunststoffen.
PVC wird zu einem großen Teil in der Bauindustrie für Fensterprofile, Rohrleitungen und Bodenbeläge eingesetzt.
Kurzbezeichnung | PVC |
Benennung | Polyvenylchlorid |
Mechanische Eigenschaften | |
Probekörperzustand | standard |
Zugfestigkeit [Mpa] | k.A. |
E-Modul (Zug) [Mpa] | 3000 |
Kugeldruckhärte [Mpa] | 130 |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte [g/cm³] | 1,38 |
Schmelztemperatur [°C] | 80 |
Gebrauchstemperaturen | |
Max. Temp. kurzzeitig [°C] | 70 |
Max. Temp. dauernd [°C] | 60 |
Min. Anwendungstemp. [°C] | -30 |
Sonstige Eigenschaften | |
Brennverhalten nach UL 94 | V-0 |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] | 0,4 |
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig] | |
mineralische Fette, Öle | + |
Benzin | + |
Säuren schwach/stark | +/- |
Laugen schwach/stark | +/+ |
Perchlorethylen | + |
Trichlorethylen | - |
Aceton | - |
Alkohole | + |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | + |
Witterung/UV-Strahlung | o |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.