Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

AU/EU


Polyurethan

       

Polyurethan-Elastomere (AU/EU) sind die Elastomervariante des Polyurethan (PUR). Sie sind Vulkanisate und haben keine thermoplastischen Eigenschaften mehr. Sie zeichnen sich aus durch:

  • hervorragendes Verschleißverhalten
  • hohe Elastizität
  • hohe Gasdichtheit

Der Werkstoff wird überwiegend in der Hydraulik (Mineralöl) für verschleißfeste Dichtungen und im Maschinenbau als Dämpfungselement eingesetzt.

  
 

Kurzbezeichnung

AU/EU

HandelsnamenVulkollan®
Bayflex®
Chemische BezeichnungPolyurethan                                                                         
Mechanische Eigenschaften

Härtebereich [shore A/D]

60-90
Verschleißfestigkeithervorragend
Zugfestigkeit [Mpa] 20-50
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,25
Gebrauchstemperaturen
Temperaturbereich kurzfristig [°C]-40 - 120
Temperaturbereich dauernd [°C] -25 - 80
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94brennt (noch HB)
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet]
mineralische Fette, Öle++
Benzino
Säuren schwach/stark-/--
Laugen schwach/stark--/--
Perchlorethylen--
Trichlorethylen--
Aceton--
Alkohole--
Bremsflüssigkeit--
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)--
Witterung/UV-Strahlung++

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab. 

     

Sie interessieren sich für ein Produkt aus Polyurethan? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Elastomere-Werkstoffe sehen?