Polypropylen
Polypropylen (PP), Polypropylen mit 30% Glasfaser (PP GF 30)
Polypropylen (PP) gehört zur Familie der Polyolefine. PP besitzt eine sehr gute chemische Beständigkeit und ist aufgrund seiner molekularen Zusammensetzung besonders hautverträglich und physiologisch unbedenklich.
Mit einer Dichte von ca. 0,9 g/cm³ ist Polypropylen der leichteste Kunststoff im Standardbereich.
Durch diese Eigenschaften und seine geringe Wasseraufnahme eignet sich PP hervorragend für leichte, formstabile Lebensmittelverpackungen sowie Bauteile im Armaturenbereich.
Kurzbezeichnung | PP | PP GF 30 |
Benennung | Polyproylen (Homopolymer) | Polyproylen mit 30% Glasfaser |
Mechanische Eigenschaften | ||
Probekörperzustand | standard | standard |
Zugfestigkeit [Mpa] | k.A. | k.A. |
E-Modul (Zug) [Mpa] | 1450 | 7000 |
Kugeldruckhärte [Mpa] | 72 | 110 |
Physikalische Eigenschaften | ||
Dichte [g/cm³] | 0,903 | 1,12 |
Schmelztemperatur [°C] | 163 | 165 |
Gebrauchstemperaturen | ||
Max. Temp. kurzzeitig [°C] | 140 | 140 |
Max. Temp. dauernd [°C] | 100 | 100 |
Min. Anwendungstemp. [°C] | 0 | -30 |
Sonstige Eigenschaften | ||
Brennverhalten nach UL 94 | HB | HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] | <0,1 | <0,1 |
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig] | ||
mineralische Fette, Öle | + | + |
Benzin | + | + |
Säuren schwach/stark | +/+ | +/+ |
Laugen schwach/stark | +/+ | +/+ |
Perchlorethylen | + | o |
Trichlorethylen | + | o |
Aceton | + | + |
Alkohole | + | + |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | + | + |
Witterung/UV-Strahlung | o | o |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.