Polyethylen
Polyethylen (PE-HD), Polyethylen (PE-LD)
Polyethylen (PE) gehört zur Familie der Polyolefine. PE besitzt eine allgemein gute chemische Beständigkeit sowie hohe Zähigkeit und Reißdehnung.
PE nimmt, wie alle Polyolefine, praktisch kein wasser auf und ist als Produkt aus reinen Kohlenwasserstoffen physiologisch unbedenklich. Das Anwendungsgebiet von PE ist sehr breit und reicht von Verpackungsfolien für Lebensmittel (PE-LD und-LLD) bis hin zu Rohrleitungen und großen Flüssigkeitsbehältern (PE-HD).
Kurzbezeichnung | PE-HD | PE-LD |
Benennung | Polyethylen (hohe Dichte) | Polyethylen (niedrige Dichte) |
Mechanische Eigenschaften | ||
Probekörperzustand | standard | standard |
Zugfestigkeit [Mpa] | k.A. | k.A. |
E-Modul (Zug) [Mpa] | 1350 | 200 |
Kugeldruckhärte [Mpa] | 57 | 15 |
Physikalische Eigenschaften | ||
Dichte [g/cm³] | 0,96 | 0,92 |
Schmelztemperatur [°C] | 135 | 110 |
Gebrauchstemperaturen | ||
Max. Temp. kurzzeitig [°C] | 100 | 100 |
Max. Temp. dauernd [°C] | 90 | 70 |
Min. Anwendungstemp. [°C] | -80 | -80 |
Sonstige Eigenschaften | ||
Brennverhalten nach UL 94 | HB | HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] | <0,1 | <0,1 |
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig] | ||
mineralische Fette, Öle | + | + |
Benzin | + | + |
Säuren schwach/stark | +/+ | +/0 |
Laugen schwach/stark | +/+ | +/+ |
Perchlorethylen | + | - |
Trichlorethylen | o | - |
Aceton | + | o |
Alkohole | + | + |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | + | o |
Witterung/UV-Strahlung | o | o |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.