Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Polyamide

Polyamid (PA 6.6), Polyamid mit 50% Glasfaser (PA 6.6 GF 50)

   

Polyamid 6.6 ( PA 6.6) ist wie Polyamid 6 ein teilkristalliner Thermoplast. Er verfügt jedoch über etwas bessere mechanische Eigenschaften als PA 6.

Durch die etwas geringere Wasseraufnahme zeigt dieses Material beim "Konditionieren" (Wasseraufnahme durch Luftfeuchtigkeit) geringere Formänderungen als PA 6.

   

Kurzbezeichnung

PA 6.6

PA 6.6 GF 50
BenennungPolyamid (Polykondensat) Polyamid mit 50% Glasfaser
Mechanische Eigenschaften

Probekörperzustand

trocken/feuchttrocken/feucht
Zugfestigkeit [Mpa] k.A.230/180
E-Modul (Zug) [Mpa]3100/110016000/12500
Kugeldruckhärte [Mpa] 160/100300/260
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,141,55
Schmelztemperatur [°C]260260
Gebrauchstemperaturen
Max. Temp. kurzzeitig [°C]200240
Max. Temp. dauernd [°C] 100130
Min. Anwendungstemp. [°C] -40-40
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94V-2HB
Wasseraufnahme (Normalklima) [%]2,81,2
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig]
mineralische Fette, Öle++
Benzin++
Säuren schwach/starko/-o/-
Laugen schwach/stark+/oo/-
Perchlorethylen++
Trichlorethylen++
Aceton++
Alkohole++
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)oo
Witterung/UV-Strahlungoo

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.