DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Polyamide

Polyamid (PA 6), Polyamid mit 30% Glasfaser (PA 6 GF 30), Polyamid mit 30% Glaskugeln (PA 6 GB 30)

   

Die Werkstoffe Polyamid 6 (PA 6) sind teilkristalline Thermoplaste. Sie erlangen durch Wasseraufnahme (bis 3%) einen zähharten Zustand mit folgenden Merkmalen: 

  • hohe Schlagzähigkeit
  • hohe Abriebfestigkeit
  • gute Gleiteigenschaften

   
Durch Zugabe von 10 ...60% Glasfasern (GF) kann die Festigkeit und die Gebrauchstemperatur für hoch beanspruchte Bauteile enorm gesteigert werden.
   
Die Zugabe von Glaskugeln (GB) erhöht die Bauteilsteifigkeit und verhindert Verformumgen beim Abkühlen. Maßänderungen durch die Wasseraufnahme müssen beim Einsatz von Polyamid grundsätzlich berücksichtigt werden.

Kurzbezeichnung

PA 6

PA 6 GF 30PA 6 GB 30
BenennungPolyamid (Polymerisat) Polyamid mit 30% GlasfaserPolyamid mit 30% Glaskugeln 
Mechanische Eigenschaften

Probekörperzustand

trocken/feuchttrocken/feuchttrocken/feucht
Zugfestigkeit [Mpa] k.A.175/11080/55
E-Modul (Zug) [Mpa]3000/10009000/60005700/3400
Kugeldruckhärte [Mpa] 150/70220/150180/105
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,141,361,36
Schmelztemperatur [°C]220220220
Gebrauchstemperaturen
Max. Temp. kurzzeitig [°C]180200200
Max. Temp. dauernd [°C] 9013090
Min. Anwendungstemp. [°C] -40-40-40
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94HBHBHB
Wasseraufnahme (Normalklima) [%]32,12,1
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig]
mineralische Fette, Öle+++
Benzin+++
Säuren schwach/starko/-o/-o/-
Laugen schwach/stark+/oo/-+/o
Perchlorethylen+++
Trichlorethylen+++
Aceton+++
Alkohole+++
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)ooo
Witterung/UV-Strahlungooo

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.