Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Polyamide

Polyamid (PA 12)

  

Polyamid 12 (PA 12) hat in der Polyamid-Familie die geringste Wasseraufnahme.

   

Es eignet sich deshalb für Einsatzgebiete, bei denen die guten mechanischen Eigenschaften des PA bei gleichzeitig guter Maßhaltigkeit gefordert sind.

    

Kurzbezeichnung

PA 12

BenennungPolyamid (Polymerisat)                                               
Mechanische Eigenschaften

Probekörperzustand

trocken/feucht
Zugfestigkeit [Mpa] k.A.
E-Modul (Zug) [Mpa]1500/1100
Kugeldruckhärte [Mpa] 95/80
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,01
Schmelztemperatur [°C]180
Gebrauchstemperaturen
Max. Temp. kurzzeitig [°C]150
Max. Temp. dauernd [°C] 95
Min. Anwendungstemp. [°C] -70
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94HB
Wasseraufnahme (Normalklima) [%]0,8
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig]
mineralische Fette, Öle+
Benzin+
Säuren schwach/stark+/-
Laugen schwach/stark+/+
Perchlorethylen+
Trichlorethyleno
Aceton+
Alkohole+
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)o
Witterung/UV-Strahlungo

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.