Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

NBR

Nitril-Butadien-Kautschuk

   

NBR ist ein Kautschuk auf Basis von Acrylnitril und Butadien. Der Werkstoff hat gute mechanische Eigenschaften und hat eine höhere Abriebfestigkeit als die meisten anderen Elastomere.

Durch seine sehr gute Beständigkeit gegen Mineralöle, Öl-Wasser-Emulsionen und viele Kraftstoffe wurde NBR zum Standardwerkstoff für O-Ringe und dynamische Dichtungen.

  

Kurzbezeichnung

NBR

HandelsnamenPerbunan®
Buna N®
Chemische BezeichnungNitril-Butadien-Kautschuk                                               
Mechanische Eigenschaften

Härtebereich [shore A/D]

40-90
Verschleißfestigkeitgut - sehr gut
Zugfestigkeit [Mpa] 10-25
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,4
Gebrauchstemperaturen
Temperaturbereich kurzfristig [°C]-40 - 120
Temperaturbereich dauernd [°C] -30 - 100
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94brennt (noch HB)
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet]
mineralische Fette, Öle++
Benzin++
Säuren schwach/starko/--
Laugen schwach/stark+/-
Perchlorethylen-
Trichlorethylen--
Aceton--
Alkohole+
Bremsflüssigkeit-
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)+
Witterung/UV-Strahlungo

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.  

   

Sie interessieren sich für ein Produkt aus NBR? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?