Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

KUGELKNÖPFE

Kugelknöpfe sind runde Elemente mit einer Planfläche an der Unterseite zum Anschrauben. Mit integrierter eingepresster Gewindebuchse, Passung oder Kegelbuchse zum Aufschlagen, können diese im Maschinenbau, in der Rehatechnik oder bei Fitnessgeräten eingesetzt werden.

Kugelknöpfe - Anwendungen

Sie dienen als ergonomisches Bedienteil an Hauben, Klappen, Türen und bieten verminderte Stoßgefahr durch die runde Form. Kleine Abmessungen können als verletzungsfreundlicher Abschluss an Gewindeenden verbaut werden.

Kugelknöpfe - Ausführungen

Die Kugelknöpfe gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen und Materialien. Beispielsweise aus Aluminium, Edelstahl, Thermoplast oder Duroplast. Wahlweise gibt es Ausführungen mit Gewindeeinsätzen, Klemmhülsen oder Bohrungen.