Das HEINRICH KIPP WERK ist für seine Klemmhebel bekannt – kein Wunder, überzeugen diese doch durch bewährtes Design und optimale Ergonomie. Nun haben wir Klemmhebel mit Vollkunststoffgriff in unser Sortiment aufgenommen, die dank ihres Werkstoffs aus Hochleistungsthermoplast eine sehr hohe Steifigkeit und Festigkeit bei geringem Gewicht gewährleisten.
So eignen sie sich ideal für alle Einsatzbereiche. Neben den klassischen Anwendungen im Maschinen- und Vorrichtungsbau kommen Klemmhebel auch zur einfachen Höhenverstellung von Teleskopstativen oder zur Positionierung von Messtechnik zum Einsatz. Im Rehabereich erlauben sie es, Fußstützen an Rollstühlen zu justieren oder die Griffhöhe an Rollatoren anzupassen.
Die wichtigsten Fakten im Überblick
Ein Sortiment an Klemmhebeln, das keine Wünsche offenlässt – überzeugen Sie sich hier selbst!