Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

GUMMIPUFFER

Dämpfungselemente wie Gummipuffer bzw. Gummi-Metall-Puffer absorbieren kinetische Energie von Aggregaten oder Baugruppen. Die Endstücke aus Stahl oder Edelstahl sorgen für eine optimale Montage der Gummipuffer.

Anwendungsgebiete für Gummipuffer

Gummipuffer werden verwendet im Maschinenbau, Aggregatebau, für Sondermaschinen und in der Transporttechnik. Sie sind weit verbreitete Konstruktionselemente zur Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Perfekt geeignet als Schwingungsdämpfer für Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen oder als Anschlagpuffer an Tragsystemen.

Varianten und Ausführungen von Gummipuffern

KIPP Gummipuffer gibt es in verschiedenen Varianten und in unterschiedlichen Shorehärten. KIPP bietet sie hauptsächlich in der Materialkombination Metall-Gummi-Puffer (Naturkautschuk, Stahl bzw. Edelstahl) an. Verschiedene Typen sind für bestimmte Anwendungen vorgesehen. Gummi-Anschlagpuffer zum Beispiel ermöglichen das Abfedern und Dämpfen von Stößen – eine elastische Wegbegrenzung. Elemente mit taillierter Gummikontur oder Türpuffer reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung.

Gummipuffer sind bei KIPP erhältlich in verschiedenen Formen wie Gummizylinder, Gummikegel, Gummipuffer mit Gewinde, sowie verschiedenen Gewindegrößen, zum Beispiel als Gummipuffer M8 oder Gummipuffer M6, konische Gummipuffer oder Türpuffer.