Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

GD-AlSi9Cu3

Aluminium-Gus

  

Werkstoff-Nr.ENAC-AlSi9Cu3(Fe)
DIN Werkstoffnummer3.2163
KurzbezeichnungGD-AlSi9Cu3
BeschreibungAluminium-Guss                                         
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]

Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: max. 1,3
Zn: max. 1,2

Dichte [g/cm³]2,76
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
140
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²] min. - max.
240
Bruchdehnung
A% min. - max.
< 1
Brinellhärte
Richtwert HB
80
Korrosionsbeständigkeit bei
normaler Atmosphäre
schlecht
Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
schlecht
Spanbarkeitsehr gut
Schweißbarkeitsehr gut
Eloxierbarkeitnicht geeignet
Hochglanzpolieren mechanischsehr gut
Hauptverwendungen
  • Aluminium-Gussteile z. B. Druckguss 
  • Komplizierte Maschinenbau- und Motorenteile für Fahrzeugindustrie, Elektrotechnik

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.