FKM
Fluor-Kautschuk
FKM ist ein Mischpolymerisat aus Fluor-Kohlenwasserstoffen. Er ist am besten bekannt unter dem DuPont-Markennamen "Viton®".
FKM ist im Vergleich zu anderen Elastomeren sehr teuer. Er kommt aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit und Resistenz gegen Mineralöle, Kraftstoffe und säurehaltige Reinigungsmittel jedoch überall dort zum Einsatz wo NBR wegen zu hoher Hitze und chemischer Angriffe nicht mehr einsatzfähig ist.
Kurzbezeichnung | FKM |
Handelsnamen | Viton® |
Chemische Bezeichnung | Fluor-Kautschuk |
Mechanische Eigenschaften | |
Härtebereich [shore A/D] | 60-90 |
Verschleißfestigkeit | mäßig |
Zugfestigkeit [Mpa] | 10-17 |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte [g/cm³] | 2 |
Gebrauchstemperaturen | |
Temperaturbereich kurzfristig [°C] | -30 - 260 |
Temperaturbereich dauernd [°C] | -20 - 230 |
Sonstige Eigenschaften | |
Brennverhalten nach UL 94 | V-2 |
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet] | |
mineralische Fette, Öle | ++ |
Benzin | ++ |
Säuren schwach/stark | ++/++ |
Laugen schwach/stark | +/- |
Perchlorethylen | + |
Trichlorethylen | + |
Aceton | -- |
Alkohole | - |
Bremsflüssigkeit | -- |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | + |
Witterung/UV-Strahlung | ++ |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.