Alle Vorteile auf einen Blick:
✔ Maximale Korrosionsbeständigkeit – Edelstahl A4 trotzt Feuchtigkeit, Salzwasser und chemischen Einflüssen
✔ Hohe mechanische Belastbarkeit – Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
✔ Verschleißfest & langlebig – Die Keramikkugel aus Siliziumnitrid sorgt für hohe Härte und reduzierte Materialermüdung
✔ Chemische Resistenz – Beständig gegen aggressive Substanzen und extreme Bedingungen
✔ Elektrische Isolierfähigkeit – Die Keramikkugel verhindert elektrische Leitfähigkeit
✔ Vielseitig einsetzbar – Geeignet als Positionierhilfe, Rastelement oder Spannelement
✔ Große Variantenvielfalt – Erhältlich in acht Gewindegrößen (M3 bis M16) mit Innensechskant (K0610) oder Schlitz (K0609)
Dank dieser Eigenschaften sind die neuen federnden Druckstücke eine optimale Lösung für Anwendungen in der Medizintechnik, im Maschinenbau, in der Lebensmittelindustrie oder im Automotive-Sektor.