Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

EPDM

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

   

EPDM ist ein Kautschuk auf Basis von Ethylen und Propylen. Er besitzt gute Verschleißfetigkeit und ist hervorragend beständig gegen alkalische Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel, Alkohole und überhitztes Wasser.

Durch seine Beständigkeit gegen Glykol-Bremsflüssigkeit ist EPDM der wichtigste Dichtungswerkstoff beim Einsatz in Fahrzeugbremsanlagen.

  
 

Kurzbezeichnung

EPDM

Handelsnamen-
Chemische BezeichnungEthylen-Propylen-Dien-Kautschuk                                               
Mechanische Eigenschaften

Härtebereich [shore A/D]

30-90
Verschleißfestigkeitgut
Zugfestigkeit [Mpa] 10-20
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,15
Gebrauchstemperaturen
Temperaturbereich kurzfristig [°C]-40 - 150
Temperaturbereich dauernd [°C] -30 - 120
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94brennt
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet]
mineralische Fette, Öle--
Benzin--
Säuren schwach/stark+/o
Laugen schwach/stark++/++
Perchlorethylen--
Trichlorethylen--
Aceton++
Alkohole++
Bremsflüssigkeit++
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)++
Witterung/UV-Strahlung++

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.