ETG 100 Automatensonderstahl
Werkstoff-Nr. | - |
US-Standard (AISI) | - |
Kurzbezeichnung | ETG100 |
Ältere Bezeichnung | - |
Beschreibung | Automatensonderstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,4 - 0,48 Si: 0,1 - 0,3 Mn: 1,35 - 1,65 P: ≤ 0,04 S: 0,24 - 0,33 |
Dichte [g/cm³] | 7,9 |
Streckgrenze | ≥ 685 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 800-1100 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 6 |
Spanbarkeit | gut |
Schweißbarkeit | bedingt geeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | Hochfester, vorvergüteter Spezialstahl, nicht als Schraubenwerkstoff verwenden, vergleichbar mit 1.0762/44SMn28 |
Hauptverwendungen | Motorwellen und Antriebswellen |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.