Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

EN-GJL-300

   

GussartGusseisen mit Lamellengrafit
Werkstoff-Nr.EN-JL-1050
US-Standard (AISI)No 30 B
DIN EN 10027-25.1302
KurzbezeichnungEN-GJL-300
Alte BezeichnungGG-30
DIN 1561
Zusammensetzung [%]C: 2,95-3,20
Si: 2,10-2,40
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Dichte [g/cm³]7,25
R0,2 N/mm²
Dehngrenze

-

0,1% -Dehnungsgrenze
Rp0,1 N/mm²
195-260
Zugfestigkeit Rm [N/mm²]300-400
Brinellhärte HB30
Probestück <30mm
200-240
Bruchdehnung A%0,8-0,3
E-Modul E KN/mm²200-275
Druckfestigkeit Sdb N/mm²960
Bearbeitbarkeitsehr gut
Schweißbarkeitbedingt, mit Spezialelektroden schweißbar
Druckfestigkeitgut
Notlaufeigenschaftgut
Wärmeleitfähigkeitgut
Dämpfungseigenschaftgut
Gießbarkeitsehr gut
Sonstige Eigenschaften-
GefügePerlitisch
Hauptverwendungen
  • Lagerschalen, Turbinengehäuse, Turbinen, Pressen, Werkzeuge
  • Empfohlene Wanddicken: >30mm, Pressen, Tische, Laufräder, Werkzeuge, Aufspannwinkel, Konsolen

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.