EN-GJS-400
Gusseisen mit Kugelgrafit (Sphäroguss)
Gusseisen mit Kugelgraphit besitzt mikroskopische feine, kugelförmige Graphitausscheidungen im ferritischen Grundgefüge mit einem maximalen Kohlenstoffanteil von 4 %.
Die kugelförmige Geometrie der Graphiteinlagerungen wird durch Zugabe von geringen Mengen an Magnesium, Cer oder Calcium erreicht.
Eine Modifikation der Werkstoff-Eigenschaften ist durch nachträgliche Wärmebehandlung realisierbar z.B. durch Spannungsarmglühen, Perlitisieren, Weichglühen u.a
Gussart | Gusseisen mit Kugelgrafit (Sphäroguss) |
Werkstoff-Nr. | EN-JS-1020 |
US-Standard (AISI) | 60-40-18 |
DIN EN 10027-2 | |
Kurzbezeichnung | EN-GJS-400 |
Alte Bezeichnung | GGG 40 DIN EN 1563 |
Zusammensetzung [%] | - |
Dichte [g/cm³] | 7,10 |
R0,2 N/mm² Dehngrenze | 240 |
0,1% -Dehnungsgrenze Rp0,1 N/mm² | - |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 400 |
Brinellhärte HB30 Probestück <30mm | 135-180 |
Bruchdehnung A% | min 15 |
E-Modul E KN/mm² | 169 |
Druckfestigkeit Sdb N/mm² | 700 |
Bearbeitbarkeit | sehr gut |
Schweißbarkeit | bedingt, mit Spezialelektroden schweißbar |
Druckfestigkeit | - |
Notlaufeigenschaft | gut |
Wärmeleitfähigkeit | - |
Dämpfungseigenschaft | - |
Gießbarkeit | sehr gut |
Sonstige Eigenschaften |
|
Gefüge | Vorwiegend ferritisch |
Hauptverwendungen | Kupplungsteile, Motorenbau, Nockenwellen, Fittings, Rohre für Wasser- und Gasleitungen, Schaufelräder, Düsenringe, Gehäuse, Teile für den allgemeinen Maschinenbau, Niederzugspanner, Bügelspanner, Schubstangenspanner, Bügelgriffe, Spanneisen, Handkurbeln, Pressenständer |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.