Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

EN-GJL-250

   

GussartGusseisen mit Lamellengrafit
Werkstoff-Nr.EN-JL-1040
US-Standard (AISI)No 25 B
DIN EN 10027-25.1301
KurzbezeichnungEN-GJL-250
Alte BezeichnungGG25
DIN 1561
Zusammensetzung [%]C: 3,20-3,50
Si: 2,50-2,70
Mn: 0,50-0,80
P: 0,1-0,2
S: 0,1
Cu: 0,1-0,6
Dichte [g/cm³]7,20
R0,2 N/mm²
Dehngrenze

-

0,1% -Dehnungsgrenze
Rp0,1 N/mm²
165-228
Zugfestigkeit Rm [N/mm²]250-350
Brinellhärte HB30
Probestück <30mm
190-230
Bruchdehnung A%0,8-0,3
E-Modul E KN/mm²103-118
Druckfestigkeit Sdb N/mm²840
Bearbeitbarkeitsehr gut
Schweißbarkeitbedingt, mit Spezialelektroden schweißbar
Druckfestigkeitgut
Notlaufeigenschaftgut
Wärmeleitfähigkeitgut
Dämpfungseigenschaftgut
Gießbarkeitsehr gut
Sonstige Eigenschaften-
GefügePerlitisch
Hauptverwendungen
  • Werkzeugmaschinen, Getriebeghäuse, Maschinnenbetten
  • Empfohlene Wanddicken: bis 30mm, Kompressoren, Hydraulikteile, höher beanspruchte Pumpen- und Armaturenteile, Raterplatten, Paletten

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.