EN-GJL-200
Gusseisen mit Lamellengrafit
Gusseisen mit Lamellengraphit enthält 2,6 bis 3,6% Kohlenstoff, der als Graphit in Form feiner Lamellen im Grundwerkstoff vorliegt. Diese Lamellen durchziehen den Gusswerkstoff mit einem feinnadligen Geäst und bewirken aufgrund der Kerbwirkung seine relativ geringe Festigkeit sowie seine Sprödigkeit.
Gusseisen mit Lamellengraphit kann unterschiedlichen Wärmebehandlungen (wie z.B. Härten, Nitrieren, Vergüten) unterzogen werden, um seine Eigenschaften zu verbessern. Für Wärmebehandlungen ist ein hoher Anteil an Perlit im Grundgefüge vorteilhaft.
Gussart | Gusseisen mit Lamellengrafit |
Werkstoff-Nr. | EN-JL-1030 |
US-Standard (AISI) | No 20 B |
DIN EN 10027-2 | 5.1300 |
Kurzbezeichnung | EN-GJL-200 |
Alte Bezeichnung | GG20 DIN 1561 |
Zusammensetzung [%] | C: 2,95-3,45 Si: 2,10-2,90 Mn: 0,55-0,75 P: 0,10-0,20 S: 0,04-0,07 |
Dichte [g/cm³] | 7,15 |
R0,2 N/mm² Dehngrenze | - |
0,1% -Dehnungsgrenze Rp0,1 N/mm² | 130-195 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 200-300 |
Brinellhärte HB30 Probestück <30mm | 180-220 |
Bruchdehnung A% | 0,8-0,3 |
E-Modul E KN/mm² | 88-113 |
Druckfestigkeit Sdb N/mm² | 720 |
Bearbeitbarkeit | sehr gut |
Schweißbarkeit | bedingt, mit Spezialelektroden schweißbar |
Druckfestigkeit | gut |
Notlaufeigenschaft | gut |
Wärmeleitfähigkeit | gut |
Dämpfungseigenschaft | gut |
Gießbarkeit | sehr gut |
Sonstige Eigenschaften | - |
Gefüge | Ferritisch/perlitisch |
Hauptverwendungen |
|
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.