Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

DRUCKSTÜCKE

Druckstücke werden bei der Klemmung von Werkstücken verwendet. Sie dienen dazu das Werkstück für die Bearbeitung zu spannen. In gefederter Ausführung mit einer Kugel beispielsweise dienen sie als Rastelement für eine Verstellung. Mit einer großen Variantenvielfalt verschiedenster Ausführungen zählt KIPP zu einem der führenden Hersteller in Deutschland. Viele dieser Elemente finden Verwendung im Maschinenbau und Anlagenbau.