Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

CuZn39Pb3

Kupfer-Zink-Legierung

  

Werkstoff-Nr.CW614N (MS58)
DIN Werkstoffnummer2.0401
KurzbezeichnungCuZn39Pb3
BeschreibungKupfer-Zink-Legierung
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
Cu: 57 - 59
Pb: 2,5 - 3,5
Zn: Rest
Dichte [g/cm³]8,47
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
160-390
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²] min. - max.
360-500
Bruchdehnung
A% min. - max.
8-20
Brinellhärte
Richtwert HB
90-150
Korrosionsbeständigkeit bei
normaler Atmosphäre
gut
Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
mäßig
Spanbarkeitsehr gut
Schweißbarkeitmäßig - schlecht
Eloxierbarkeitnicht geeignet
Hochglanzpolieren mechanischsehr gut
Hauptverwendungen
  • Bauteile mit einer spanabhebenden Formgebung z. B. Armaturen Uhrenteile
  • allg. Maschinenbau
  • Elektrotechnik

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.