Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Neuer Player im Erfolgsteam! 
Bowdenzugverteiler für Arretierbolzen mit Fernbetätigung als clevere Unterstützung für die bewährten Arretierbolzen von KIPP

Neuer Player im Erfolgsteam! Bowdenzugverteiler für Arretierbolzen mit Fernbetätigung


Clevere Unterstützung für die bewährten Arretierbolzen mit Fernbetätigung von KIPP! Unser neuer Bowdenzugverteiler führt drei Bowdenzüge zusammen und ermöglicht so ein paralleles Ansteuern zweier Bolzen über ein gemeinsames Betätigungselement. Alternativ kann ein Arretierbolzen über zwei verschiedene Bowdenzüge bedient werden.

Unsere Arretierbolzen bewähren sich unter anderem in Schwenk- oder Drehvorrichtungen oder bei der Anschlagspositionierung beispielsweise im Maschinen-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Mittels Bowdenzug lassen sich Maschinenteile auch aus der Distanz positionieren und feststellen. Hat das betreffende Element ein hohes Gewicht, macht der Einsatz zweier Arretierbolzen in Kombination mit einem Bowdenzugverteiler und einem zentralen Bedienelement das Handling einfacher und sicherer.

Das sind Ihre Vorteile:
 

  • Zahlreiche Synergieeffekte: Das organisierte Zusammenspiel dreier Bowdenzüge steigert die Geschwindigkeit und Effizienz von Prozessen und reduziert gleichzeitig die Anzahl der notwendigen Komponenten und somit die Materialkosten.
     
  • Einer für alles: Den Bowdenzugverteiler gibt es in einer Baugröße, die sich für alle Hübe und Arretierbolzen-Größen mit Fernbetätigung eignet. Die notwendigen Komponenten für eine schnelle und einfache Montage sind im Lieferumfang enthalten.
     
  • Abgestimmtes System: Das umfangreiche Sortiment an Arretierbolzen mit Fernauslösefunktion von KIPP umfasst neben Edelstahlbolzen und Bowdenzügen auch diverses Zubehör. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt.

So funktioniert der Bowdenzugverteiler:



Mit dem Bowdenzugverteiler können drei Bowdenzüge zusammengefasst werden.

Dadurch können z.B. zwei Arretierbolzen mit einem Betätigungselement betätigt werden.

Durch die reversible Einsatzmöglichkeit kann ein Arretierbolzen auch mit zwei Betätigungselementen angesteuert werden. In diesem Fall genügt es, an einem der beiden Betätigungselemente zu ziehen, um den Arretierbolzen einrasten zu lassen.
 

Durch zwei Befestigungsbohrungen für Senkkopfschrauben ist eine flexible Montage gewährleistet. Durch die Gehäusebreite und die Positionierung der Befestigungsbohrungen ist eine Montage auf einem 40 mm Aluminiumprofil mittels Nutensteinen M8 problemlos möglich.