Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

ARRETIERBOLZEN

Arretierbolzen, die auch Rastbolzen genannt werden, gehören zu den genormten Konstruktionsbauteilen, die ein schnelles Verstellen beweglicher Maschinenkomponenten ermöglichen. Durch ziehen des Zugknopfs oder des Zugringes wird ein Stift aus dem Gegenstück gezogen, um Maschinenteile in die entsprechende Position zu bringen und dort anschließend wieder festzuklemmen. Bei KIPP erhalten Sie Rastbolzen in unterschiedlichen Größen, Formen und Materialien. Dabei garantieren wir Ihnen eine reibungsfreie Funktionsfähigkeit der Produkte sowie höchste Qualität und Widerstandsfähigkeit.

Arretierbolzen für unterschiedliche Anwendungen

Die Rastbolzen von KIPP finden in Schwenkvorrichtungen oder Drehvorrichtungen sowie bei der Anschlagpositionierung Anwendung. Neben der leichten Handhabung sind vor allem die Langlebigkeit und Qualität der Arretierbolzen zu nennen. Bei unseren Arretierbolzen achten wir deshalb auf einen exakten Lauf und eine sichere Rastung in der Endlage – unabhängig davon, ob der Bolzen in ein vorhandenes Gewinde eingeschraubt oder als glatte Ausführung angeschweißt wird. So haben auch stärkste Querkräfte während der Bearbeitung keine Chance und eine andere Arretierstellung kann erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens gefahren werden.

Die Rastbolzen Funktionsweise

Um eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, werden KIPP Arretierbolzen aus rostfreiem Stahl und Edelstahl gefertigt. Ein Pilzgriff aus Kunststoff oder Edelstahl sorgt für eine handliche und einfache Bedienung der konischen und zylindrischen Bolzen. Und damit auch die Montage an Blechkonstruktionen und dünnwandigen Teilen kein Problem darstellt, hat KIPP zudem einen Spezialbolzen mit flacher Mutter entwickelt. Alle Bolzen sind in den gängigen Stiftlängen und Bolzendurchmessern erhältlich.

KIPP realisiert auf Anfrage ebenfalls Arretierbolzen in verschiedenen Sonderlösungen.